FWR40L-00-B

工具快换
FWR 系列

  • 自动更换工具,无需外部控制
    与放置架搭配使用,快换装置缩回时以机械方式控制,因此更换过程无需额外的能源供应。
  • 手动更换工具
    FWR40 和 FWR50 款单手即可打开。如果不需要此功能,可以禁用手动操作。
  • 可选介质传输
    根据您的应用定制工具快换装置。使用 WER1500 系列的能量元件,您可以通过标准连接传输不同的介质!
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰TK 40
驱动类型自动
最大搬运重量13 [kg]
最大工具重量5 [kg]
气体传输4 [编号]
电传输选配
每个通道的流量M5170 [l/min]
X,Y上对接偏差最大值1.8 [mm]
X,Y上对接偏差最大值1.3 [°]
能源传输工作压力-0.6 ... 6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
惯性矩1.19 [kgcm²]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP44
重量0.21 [kg]
刀具更换器-固定部分
工具快换
详情
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
放置架
配件
详情
防爆保护符合 Atex 标准
个性化
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
H1 油脂
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
  1. 固定端
    用于机械手端安装
  2. 连结法兰
    安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  3. 工具端可用传感元件
    通过接近开关实现
  4. 安装能源模块
    直接连接,无需转接板
  5. 非固定端
    用于工具端安装
  6. 锁紧
    手动操作 通过放置架自动操作
  7. 手动操作装置(可选)
    防止意外松动
  8. 内置气路
    空气/真空管路 可实现无管操作
传输设置 保护元件
固定螺纹液力耦合器数量接触点/面数量
详情
详情
传输设置 气动
固定螺纹液力耦合器数量接触点/面数量
G1/4" 1
详情
G1/8" 1
详情
M5 2
详情
G1/4" 1
详情
G1/8" 1
详情
M5 2
详情
传输设置 电动
固定螺纹液力耦合器数量接触点/面数量
M8 4
详情
M8 4
详情
M8 4
详情
M12 8
详情
M8 8
详情
M8 8
详情
M12 12
详情
24
详情
36
详情
M8 4
详情
M8 2x4
详情
M12 8
详情
M8 8
详情
M8 8
详情
M12 12
详情
24
详情
36
详情
传输设置 通讯
固定螺纹液力耦合器数量接触点/面数量
M12 5
详情
M12 5
详情
M12 5
详情
M12 5
详情