WER1500LSI04-15-A

能源模块
WER1500 系列
技术数据
| 功能 | 传感器连接在工具侧时的信号电流 |
| 接触点/面数量 | 2x4 |
| 固定螺纹 | M8 |
| 电源电压 | 60 [V] |
| 标准流量 | 3 [A] |
| 系列 | WER1500 |
| 传输设置 | 电动 |
| 适合多种结构尺寸 | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| 可匹配于 | 非固定端 |
| 连接方式 | 弹簧触点 |
| 连接类型 | 插座 |
| 固定类型 | 圆形连接器 |
| 连接方向 | 径向 |
| 连接力 | 8 [N] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
| 重量 | 0.033 [kg] |