Werkzeugwechsler
Serie WWR
- Sicherer Halt bei Druckabfall
Die Kombination von Federspeicher und einer hohen Übersetzung garantiert ihnen eine sichere Maschine - Extrem flach bauend
Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen - Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern
Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden!
Baugröße: WWR40 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
---|---|---|---|---|
WWR40F-B | TK 40 | 4 [Anzahl] | 150 [l/min] | |
WWR40L-B | TK 40 | 4 [Anzahl] | 150 [l/min] | |
Baugröße: WWR50 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
WWR50F-B | TK 50 | 4 [Anzahl] | 150 [l/min] | |
WWR50L-B | TK 50 | 4 [Anzahl] | 150 [l/min] | |
Baugröße: WWR63 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
WWR63F-B | TK 63 | 6 [Anzahl] | 170 [l/min] | |
WWR63L-B | TK 63 | 6 [Anzahl] | 170 [l/min] | |
Baugröße: WWR80 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
WWR80F-B | TK 80 | 6 [Anzahl] | 170 [l/min] | |
WWR80L-B | TK 80 | 6 [Anzahl] | 170 [l/min] | |
Baugröße: WWR100 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
WWR100F-B | TK 100 | 6 [Anzahl] | 330 [l/min] | |
WWR100L-B | TK 100 | 6 [Anzahl] | 330 [l/min] | |
Baugröße: WWR125 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
WWR125F-B | TK 125 | 10 [Anzahl] | 500 [l/min] | |
WWR125L-B | TK 125 | 10 [Anzahl] | 500 [l/min] | |
Baugröße: WWR160 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
WWR160F-B | TK 160 | 10 [Anzahl] | 500 [l/min] | |
WWR160L-B | TK 160 | 10 [Anzahl] | 500 [l/min] |
- Befestigung Energieelement
- Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Integrierte Feder
Energiespeicher bei Druckabfall - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Kolbenstellungsabfrage
über Magnetfeldsensor - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Verriegelungshülse
hohe Momentenaufnahme - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung schlauchlose Ansteuerung möglich - Losteil
zur werkzeugseitigen Montage - Festteil
Zur roboterseitigen Montage
*Bei Verwendung der APWER1022 steht die integrierte Luftdurchführung Nr. 4 am Werkzeugwechsler nicht zur Verfügung.