A035-09-019
Luftdämpfer
Serie Piccolo
- Piccolo eignet sich hervorragend zur Integration in einen Schubladenbeschlag. Bei der Konzeptionierung wurde Wert auf Wirtschaftlichkeit gelegt ohne Kompromisse bezüglich der Leistung einzugehen.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 15.0 [kg] |
Dämpfer Ø Gehäuse | 9.2 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 68.0 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 4.0 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | Bund |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Pilzkopf |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 5.0 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt | 18.0 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt Toleranz | +5/-5 [mm] |
Dämpfer Schließzeit | 0.9 [s] |
Dämpfer Schließzeit Toleranz | +0.4/-0.4 [s] |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7016 |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7016 |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen