Vorgängermodell GPP1104CO-00-A
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP1000
Ausstattung/Optionen
- 2 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Magnetfeldsensor
Aufbau im Schnitt
- Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange - Zwischenbacken
incl. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - integrierte Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Einfachwirkender Pneumatikzylinder
Rückstellung über Feder - Backen-Mitnahme-Schraube
zur Änderung der Wirkrichtung des Greifers - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Greiferbacke
zur Anbindung der Zwischenbacke oder einer individuellen Greifbacke über Zentrierhülsen