LWR50F-21-05-A

Technische Daten
Passend für RobotertypABB IRB 1300
AnsteuerungIO-Link
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 40
StatusanzeigeJa
Handlingsgewicht max.25 [kg]
AnschlussleitungStecker, M12, 12-polig
Verriegelungshub1 [mm]
Energieübertragung elektrischintegriert
Energieübertragung pneumatischintegriert
Anzugskraft50 [N]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,05 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,05 [mm]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1.0 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +60 [°C]
Lebensdauer in Zyklen100000
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.46 [kg]