ZUB0008
Technische Daten
Gewicht | 0.24 [kg] |
Anzahl Ausgänge | 4 [Stück] |
Baugröße | ZUB |
G1 | G1/4"-IG |
Gewicht | 281 [g] |
LABS-frei | Ja |
Maß A | 96 [mm] |
Maß B | 30 [mm] |
Maß C | 5 [mm] |
Maß D1 | 4.5 [mm] |
Maß E | 20 [mm] |
Maß F | 20 [mm] |
Maß H | 34 [mm] |
Maß I | 5 [mm] |
Maß L | 106 [mm] |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen