KBH2505AS1
Klemmelement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1631 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SU | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2200 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 100 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden