KBH2510DS1
Klemmelement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 25 | LWES | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWESC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWESG | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MES | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MES..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MESC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MESC..SL | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MESG | Variante anzeigen |
IKO | ME | 25 | MESG..SL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2200 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 100 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden