KBH3012CS1A
Klemmelement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..SC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3000 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 128 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 1.8 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden