KBH3501AS1A
Klemmelement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 35 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..C | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5700 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 1396 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 2.7 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden