KBH3504BS1
Klemmelement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..BLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..BNZ | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5700 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 1285 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden