KBH3514AS1A

Klemmelement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..UVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..RVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRS..AOVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRS..LAVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRS..SUVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRS..UOVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRD..AOVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRD..LAVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRD..SUVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRD..UOVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRS..LRVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRS..ROVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRD..LRVariante anzeigen
ABBABRR(BRS)35BRD..ROVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft5700 [N]
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung1377
Betriebsdruck max.160 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreiferja
Gewicht2.7 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden