KBH4501IS1
Klemmelement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | SNR | 45 | SNR..C | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..C | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 7400 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 163 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 4.4 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden