KBH4502BS1

Klemmelement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATKVD(KUVE)45KWVE..-BVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ECVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ESCVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-LVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SLVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-HVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-HLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft9900 [N]
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung163
Betriebsdruck max.160 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreifer-
Gewicht5.4 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden