KBH4510AS1
Klemmelement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 9900 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 163 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 5 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden