KBH4514BS1

Klemmelement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
TBITR45H-FEVariante anzeigen
TBITR45H-FLVariante anzeigen
TBITR45S-FNVariante anzeigen
TBITR45S-VEVariante anzeigen
TBITR45S-VLVariante anzeigen
TBITR45S-VNVariante anzeigen
TBITR45H-VEVariante anzeigen
TBITR45H-VLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft9900 [N]
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung163
Betriebsdruck max.160 [bar]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Abstreifer-
Gewicht5.2 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden