KBH6510AS1A
Klemmelement
Serie KBH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 22700 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 253 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 16 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden