HK nicht möglich
Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..K | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..SU | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCT..LW | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 55 | MCT..W | Variante anzeigen |
Technische Daten
Abstreifer | - |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse