HK2005F

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR20… (Kugel Resist)20R2031Variante anzeigen
Bosch RexrothR20… (Kugel Resist)20R2032Variante anzeigen
Bosch RexrothR20… (Kugel Resist)20R2041Variante anzeigen
Bosch RexrothR20… (Kugel Resist)20R2042Variante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft250 [N]
Anzugsmoment3.00 [Nm]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung24
Abstreifer-
Gewicht0.18 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse