LBPS1505AS2-A
Klemmelement
Serie LBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von oben - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 15 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 15 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 15 | R1632 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 15 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 15 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 15 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 15 | R1662 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 15 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 15 | R1666 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 15 | R1621 (SNH) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 400 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 76 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.19 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit