HF205-006-001
Serie HF205-006
Nennleistung S1: 34 kWNenndrehmoment S1: 83,7 Nmmax. Drehzahl: 14.000 rpm
- Wasserkühlung
- Höchste Performance durch Verwendung von Hybridlager
- Angepasst für den Einsatz in Werkzeugmaschinen
- Geeignet für die Bearbeitung von Messing, Aluminium, Stahl und Gussiesen
Ausstattung
- Konusreinigung der Werkzeugschnittstelle
- Labyrinthdichtung
- Sperrluft Dichtung
- Überwachung Werkzeugaufnahme
- Vektorregelbar / Rückführung
- Automatischer Werkzeugwechsel
- Innere Kühlmittelzufuhr
Optionen
- Beschleunigungssensor
Technische Daten
Nennleistung S1 | 34.0 [kW] |
Nenndrehmoment S1 | 83.7 [Nm] |
Nenndrehzahl | 3.880 [1/min] |
Nennstrom S1 | 130.0 [A] |
Werkzeugschnittstelle | HSK-A63 |
Motortechnologie | Asynchron |
Polzahl | 6 |
Löseeinheit | Hydraulisch |
Kühlung | Wasser |
Gewicht | 130 [kg] |