시리즈 DAL
3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD1700
설치 크기: GD1704 | |
주문 번호 | |
---|---|
GD1704N-B | |
GD1704NC-B | |
GD1704NO-B | |
설치 크기: GD1706 | |
주문 번호 | |
GD1706N-B | |
GD1706NC-B | |
GD1706NO-B | |
설치 크기: GD1708 | |
주문 번호 | |
GD1708N-B | |
GD1708NC-B | |
GD1708NO-B | |
설치 크기: GD1710 | |
주문 번호 | |
GD1710N-B | |
GD1710NC-B | |
GD1710NO-B | |
설치 크기: GD1712 | |
주문 번호 | |
GD1712N-B | |
GD1712NC-B | |
GD1712NO-B | |
설치 크기: GD1716 | |
주문 번호 | |
GD1716N-B | |
GD1716NC-B | |
GD1716NO-B | |
설치 크기: GD1720 | |
주문 번호 | |
GD1720N-B |
- 오염 환경에서 사용하기 위한 조밀하고 정밀한 4각형 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 선택 모델 C 및 O - 영구 자석
자계 센서용 신호 발생기로서 피스톤 챔버 내에 있는 GD1708-B까지 설치할 수 있습니다. - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
시리즈
3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GED1300
"견고성"
- 입증된 T-슬롯 가이드
안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다. - 통합 위치 조회
모터 전류로 제어에 의한 그리퍼 상태를 확실하게 검출할 수 있습니다. - 초간단 제어
전위차계를 통해 파지력을 선택적으로 조정하는 동안, 함께 공급되는 제어 유닛을 플러스 및 마이너스로 간단히 제어할 수 있습니다.
- 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 그리퍼 조
경화된 강철 개별 그리퍼 조 수용부 - 강제 가이드되는 캠 디스크
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 조당 6mm 스트로크를 갖는 버전의 싱글 스트로크 및 파워 스트로크 - 구동
전자 구동 모터 24 VDC 에너지 저장 장치 - 가이드
높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정밀한 T자형 홈 가이드 - 위치 조회
스트로크 말단에 모터 전류 상승을 통해 측정 - 에너지 공급
표준화된 인터페이스 M8 원형 커넥터 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GED1500
- 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 그리퍼 조
경화된 강철 개별 그리퍼 조 수용부 - 강제 가이드되는 캠 디스크
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 조당 6mm 스트로크를 갖는 버전의 싱글 스트로크 및 파워 스트로크 - 구동
전자 구동 모터 24 VDC 에너지 저장 장치 - 가이드
부적합한 주변 영향에 대해 밀봉된 원형 가이드 - 위치 조회
스트로크 말단에 모터 전류 상승을 통해 측정 - 에너지 공급
표준화된 인터페이스 M8 원형 커넥터 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000
"강력하게"
- 비교 제품보다 60% 더 고출력
모든 컴포넌트를 더 작게 사이즈 설계할 수 있기 때문에 중량 및 파워 최적화가 애플리케이션의 비용을 절감합니다. - 서보 드라이브
기계식 자동 정지와 결합된 위치, 속도 또는 힘 조절이 최대 기능성을 보장합니다. - 멀티 버스
유연성: CANopen, DeviceNet 또는 PROFIBUS - 시스템에 가장 적합한 품목을 결정할 수 있습니다.
- 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 구동
인코더를 구비한 DC 모터 - 랙 앤 피니언 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 헬리컬 기어 - 웜 기어
전력 강하 시 자동 정지 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
표준화된 커넥터
큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL
"최고의 성능"
- 최대 5백만 사이클까지 유지보수 필요 없음
- IO-Link를 통한 통합 모니터링
- 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
브러시리스 드라이브 기술 및 위치, 속도 또는 전력 조절로 최대 기능 보장. - IO-Link 탑재
미래 지향적이며, 핫 플러그 사용 가능 제어장치는 제어장치의 간단한 실행을 위해 비차폐 단일 케이블 솔루션 외에도 다수의 이동 프로파일을 제공합니다. - 온화하면서도 강력한
기계식 자동 잠금 기능이있는 무거운 공작물 처리 용 파워 버전 -03 및 민감한 부품의 민감한 그립 핑용 버전 -31
설치 크기: GEH6060IL | |
주문 번호 | |
---|---|
GEH6060IL-03-A | |
설치 크기: GEH6140IL | |
주문 번호 | |
GEH6140IL-03-A | |
설치 크기: GEH6180IL | |
주문 번호 | |
GEH6180IL-03-A |
- 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 구동
브러시리스 DC 서보 모터 - 랙 앤 피니언 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 헬리컬 기어 - 웜 기어
전력 강하 시 자동 정지 (버전 -03 만) - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
표준화된 커넥터
니들 그리퍼
시리즈 GEN9100
- 플러그 앤 플레이
통합 제어 및 2 위치 쿼리를 통해 설치 및 프로그래밍 복잡성을 최소로 감소시키십시오. - 펄스 제어를 통한 에너지 절약
오로지 니들 회수 및 삽입 시에만 짧게 전류 공급이 필요합니다. 공작물 수송 동안에는 에너지가 필요하지 않습니다. - 연속 스트로크 조정
눈금을 통해 귀하의 애플리케이션에 맞게 연속으로 조정할 수 있는 니들 스트로크가 표시됩니다.
설치 크기: GEN9102 | |
주문 번호 | |
---|---|
GEN9102 |
- 에너지 공급
표준화된 인터페이스 M12 원형 커넥터 - 구동
플런저 코일 원리에 따른 포트 자석과 코일 바디 사용 25ms 이하의 펄스에서만 전류 소비 - 위치 조회
통합된 홀센서 2개 위치 조회 가능 - 상태 제어
LED를 통한 시각적 위치 표시 니들 삽입됨, 니들 회수됨 - 스트로크 조정
무한가변 조정가능 눈금을 통해 확인 가능 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 후퇴하는 니들
리세스를 이용해 파지
2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP1400
"견고성"
- 입증된 T-슬롯 가이드
안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다. - 통합 위치 조회
모터 전류로 제어에 의한 그리퍼 상태를 확실하게 검출할 수 있습니다. - 초간단 제어
전위차계를 통해 파지력을 선택적으로 조정하는 동안, 함께 공급되는 제어 유닛을 플러스 및 마이너스로 간단히 제어할 수 있습니다.
- 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 강제 가이드되는 캠 디스크
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 조당 6mm 스트로크를 갖는 버전의 싱글 스트로크 및 파워 스트로크 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 그리퍼 조
경화된 강철 개별 그리퍼 조 수용부 - 가이드
높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정밀한 T자형 홈 가이드 - 구동
전자 구동 모터 24 VDC - 위치 조회
스트로크 말단에 모터 전류 상승을 통해 측정 - 에너지 공급
표준화된 인터페이스 M8 원형 커넥터 신호 제어 라인(다이오드 없이 케이블만 사용하십시오.)
2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP1600
- 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 강제 가이드되는 캠 디스크
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 조당 6mm 스트로크를 갖는 버전의 싱글 스트로크 및 파워 스트로크 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 그리퍼 조
경화된 강철 개별 그리퍼 조 수용부 - 가이드
부적합한 주변 영향에 대해 밀봉된 원형 가이드 - 구동
전자 구동 모터 24 VDC - 위치 조회
스트로크 말단에 모터 전류 상승을 통해 측정 - 에너지 공급
표준화된 인터페이스 M8 원형 커넥터 신호 제어 라인(다이오드 없이 케이블만 사용하십시오.)
2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000
"전기식 소형"
- 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
형상 결합 그리핑이나 매우 다양한 부품을 운반하지만 설치 공간과 부하 용량이 제한되어 큰 스트로크가 필요한 경우라면? 이 그리퍼가 정답입니다! - 초간단 제어
사용자 선호에 따라 그리퍼를 밸브처럼 IO Port로 제어하는 방식과 IO-Link로 제어하는 방식 중에서 선택할 수 있습니다. 어느 방식이든 제어장치에 쉽게 통합할 수 있습니다. - IO-Link를 통한 위치 결정 능력
버전 IL-03의 그리퍼 조를 위치 결정할 수 있습니다. 이러한 방식으로 스트로크를 공작물에 유연하게 적용할 수 있어 공정 시간을 절약하고 간섭 윤곽을 방해하는 것을 방지할 수 있습니다.
설치 크기: GEP2006 | |
주문 번호 | |
---|---|
GEP2006IL-00-A | |
GEP2006IO-00-A | |
GEP2006IO-05-A | |
설치 크기: GEP2010 | |
주문 번호 | |
GEP2010IL-00-A | |
GEP2010IO-00-A | |
GEP2010IO-05-A | |
설치 크기: GEP2013 | |
주문 번호 | |
GEP2013IL-00-A | |
GEP2013IO-00-A | |
GEP2013IO-05-A | |
설치 크기: GEP2016 | |
주문 번호 | |
GEP2016IL-00-A | |
GEP2016IO-00-A | |
GEP2016IO-05-A |
- 제어
I/O Port(IO)나 IO-Link(IL)를 통해 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - BLDC 모터
내마모성 브러시리스 DC 모터 - 헬리컬 기어 - 웜 기어
전력 강하 시 자동 정지 - 동기화
피니언 기어 및 랙을 통한 동기화 - 위치 조회
마그네틱 센서를 통한 조 움직임의 직접 검출을 위한 영구 자석 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP9000
"신속성"
- 플러그 앤 플레이
- 분당 250 사이클
- 고장 없는 연속 사용
설치 크기: GEP9002 | |
주문 번호 | |
---|---|
GEP9002NC-B | |
GEP9002NO-B | |
설치 크기: GEP9004 | |
주문 번호 | |
GEP9004NC-B | |
GEP9004NO-B |
- 에너지 공급
표준화된 인터페이스 M12 원형 커넥터 - 구동
플런저 코일 원리에 따른 포트 자석과 코일 바디 사용 개방 펄스 및 폐쇄 펄스(25ms 이하의 펄스)에서만 전류 소비 - 위치 조회
통합된 홀센서 3개 위치 조회 가능 - 상태 제어
LED를 통한 시각적 위치 표시 그리퍼 개방됨, 그리퍼 표시됨 및 부분 존재 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
끝 위치에서 기계식 자동 정지 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 그리퍼 조
고강도 경질 알루마이트로 이루어짐 개별 그리퍼 조를 수용하기 위한 탈착 가능한 센터 슬리브
특수 용도용 그리퍼
시리즈 GFP
설치 크기: GFP2012 | |
주문 번호 | |
---|---|
GFP2012NC-14 | |
GFP2012NC-16 | |
GFP2012NC-25 | |
GFP2012NC-34 |
2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GG1000
"강도"
- 높은 파지력
높은 파지력으로 인해 가장 무거운 공작물도 안전하게 취급할 수 있습니다. - 높은 모멘트 하중
대규모로 사이즈 설계된 앵귤러 기어가 귀하의 애플리케이션에서 최대 내구성을 제공합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
- 스위칭 캠 및 클램프 서포트
위치 조회용 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 슬롯 조회
자계 센서의 위치 설정을 위한 홈 - 영구 자석
자계 센서용 신호 발생기 - 강제 가이드되는 레버 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GG4000
- 인덕티브 센서 수용하기 위함
- 스트로크 조절 나사
연속 조절 가능한 개방 스트로크 - 탈착 가능한 센터 슬리브
개별 그리퍼 조 수용부 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 밀봉된 피벗점
극한 조건에서의 사용에 적합
2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GM
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP
"연속 러닝 시스템"
- 검증된 기술
20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다. - 매우 짧은 사이클 타임
마찰 없는 원형 가이드는 매우 짧은 사이클 타임을 가능하게 하고, 그에 따라 시스템의 우수한 부분 수득율을 구현합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
설치 크기: GP100 | |
주문 번호 | |
---|---|
GP100-B-99 | |
GP100S-B |
- 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 조절 가능한 스위칭 캠
위치 조회용 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 원형 가이드
힘 및 모멘트 흡수 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP100
- 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 볼 가이드
롤 마찰에 의한 부드러운 가이딩 다양한 그리퍼 조 길이에서 거의 일정한 힘 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP1800
설치 크기: GP1803 | |
주문 번호 | |
---|---|
GP1803N-B | |
GP1803NC-B | |
GP1803NO-B | |
설치 크기: GP1804 | |
주문 번호 | |
GP1804N-B | |
GP1804NC-B | |
GP1804NO-B | |
설치 크기: GP1806 | |
주문 번호 | |
GP1806N-B | |
GP1806NC-B | |
GP1806NO-B | |
설치 크기: GP1808 | |
주문 번호 | |
GP1808N-B | |
GP1808NC-B | |
GP1808NO-B | |
설치 크기: GP1810 | |
주문 번호 | |
GP1810N-B | |
GP1810NC-B | |
GP1810NO-B | |
설치 크기: GP1812 | |
주문 번호 | |
GP1812N-B | |
GP1812NC-B | |
GP1812NO-B | |
설치 크기: GP1816 | |
주문 번호 | |
GP1816N-B | |
GP1816NC-B | |
GP1816NO-B | |
설치 크기: GP1820 | |
주문 번호 | |
GP1820N-B | |
GP1820NC-B | |
GP1820NO-B | |
설치 크기: GP1830 | |
주문 번호 | |
GP1830N-B | |
GP1830NC-B | |
GP1830NO-B |
- 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 영구 자석
신호 발생기로서 피스톤 챔버에 내장되어 있음 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 조밀하고 정확한 4각 평면 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 교체 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링, 모델 옵션 C 및 O
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400X
설치 크기: GP403X | |
주문 번호 | |
---|---|
GP403XN-C | |
GP403XNC-C | |
GP403XNO-C | |
설치 크기: GP404X | |
주문 번호 | |
GP404XN-C | |
GP404XNC-C | |
GP404XNO-C | |
GP404XS-C | |
GP404XSC-C | |
GP404XSO-C | |
설치 크기: GP406X | |
주문 번호 | |
GP406XN-C | |
GP406XNC-C | |
GP406XNO-C | |
GP406XS-C | |
GP406XSC-C | |
GP406XSO-C | |
설치 크기: GP408X | |
주문 번호 | |
GP408XN-C | |
GP408XNC-C | |
GP408XNO-C | |
GP408XS-C | |
GP408XSC-C | |
GP408XSO-C | |
설치 크기: GP410X | |
주문 번호 | |
GP410XN-C | |
GP410XNC-C | |
GP410XNO-C | |
GP410XS-C | |
GP410XSC-C | |
GP410XSO-C | |
설치 크기: GP412X | |
주문 번호 | |
GP412XN-C | |
GP412XNC-C | |
GP412XNO-C | |
GP412XS-C | |
GP412XSC-C | |
GP412XSO-C | |
설치 크기: GP416X | |
주문 번호 | |
GP416XN-C | |
GP416XNC-C | |
GP416XNO-C | |
GP416XS-C | |
GP416XSC-C | |
GP416XSO-C | |
설치 크기: GP420X | |
주문 번호 | |
GP420XN-C | |
GP420XNC-C | |
GP420XNO-C | |
GP420XS-C | |
GP420XSC-C | |
GP420XSO-C | |
설치 크기: GP430X | |
주문 번호 | |
GP430XN-C | |
GP430XNC-C | |
GP430XNO-C | |
GP430XS-C | |
GP430XSC-C | |
GP430XSO-C |
- 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 오버랩되는 가이드
최대 힘 및 모멘트 흡수용 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부(10)
2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP1000
"합리적인 가격의"
- 평행 그리퍼에서 확인하실 수 있는 높은 가성비
- 그리퍼 조 세트와 고정재 포함
- 스프링의 개방/폐쇄를 직접 설정 가능
- 개별 그리퍼 조의 스트로크가 4, 8 및 16 mm인 크기
- 파지력 100 N
- 2백만 사이클까지 사용 가능한 긴 수명
설치 크기: GPP1104 | |
주문 번호 | |
---|---|
GPP1104CO-00-A | |
설치 크기: GPP1108 | |
주문 번호 | |
GPP1108CO-00-A | |
설치 크기: GPP1116 | |
주문 번호 | |
GPP1116CO-00-A |
- 동기화
피니언 기어 및 랙을 통한 동기화 - 중간 조우
고정 클램프 포함 공급물품에 포함 - 통합된 조회 홈
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 단동 공압 실린더
스프링에 의한 복귀 동작 - 그리퍼 조 휴대용 나사
그리퍼 작동 방향 변경용 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 그리퍼 조
센터링 슬리브를 통한 중간 조우 또는 개별 그리퍼 조 연결용
2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GZ
- 조절 가능한 스위칭 캠
그리퍼 조 동작 직접 조회 - 클램프 서포트 고정 장치
인덕티브 근접 스위치용 - 강철로 이루어진 그리퍼 조(C45K)
개별적인 피니싱 경화 가능 - 조절 나사
연속 조절 가능한 개방 스트로크 공작물의 정확한 조정을 위한 그리퍼 조 고정 - 구동
플런저 피스톤을 통한 직접 구동 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(GZ18-23D 내지 GZ55-65D부터)
마그네틱 그리퍼
시리즈 HEM1000
- 플러그 앤 플레이
단일 케이블 솔루션 그리고 플러스 및 마이너스를 통한 간단한 제어로 설치 복잡성을 최소로 감소시키십시오. - 펄스 제어를 통한 에너지 절약
오로지 공작물 분리 시에만 짧게 전류 공급이 필요합니다. 공작물 수송 동안에는 에너지가 필요하지 않습니다. - 비상 시 안전한 정지(OFF)
자석은 무전류 상황에서 전체 점착력을 제공하여 전압 강하 시 공작물의 손실을 방지합니다.
큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈
- 직원책임보험협회/독일법정상해보험 권고에 따라 설계
- BG/DGUV 증명됨
- 서보 기술을 통한 그리퍼 조의 유연한 위치 설정
- 브러시리스 드라이브 기술
- 비상 정지 작동 시 안전하게 핸들링하기 위한 기계식 자동 잠금
- 다양한 구동 모드, 예: 파워 모드, 위치 설정 모드, 사전 위치 설정 파워 등
- 내장된 LED 밴드로 360° 상태 표시
- 공정 데이터 및 서비스 데이터의 양방향 통신(필드 버스 개방)
설치 크기: HRC-01 | |
주문 번호 | |
---|---|
HRC-01-101670 | |
HRC-01-102270 | |
HRC-01-102975 | |
HRC-01-102976 |
선회 조
시리즈 SBZ
"뛰어난"
- 나선형 홈 기술을 갖는 완충기
뛰어난 끝 위치 댐핑에 의해 최단 시간 내에 더 많은 질량을 선회시킬 수 있어 기계의 부분 배출을 증가시킵니다. - 기어 휠 세트를 통한 힘 전달
강력한 기어 휠은 정밀도, 신뢰성 및 장기 수명을 제공하고 원활한 작동을 보장합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
설치 크기: SB100 | |
주문 번호 | |
---|---|
SB100-180-B | |
SB100-90-B | |
설치 크기: SB150 | |
주문 번호 | |
SB150-180 | |
SB150-90 | |
설치 크기: SB190 | |
주문 번호 | |
SB190-180 | |
SB190-90 | |
설치 크기: SB50 | |
주문 번호 | |
SB50-180-B | |
SB50-90-B | |
설치 크기: SB74 | |
주문 번호 | |
SB74-180-B | |
SB74-90-B |
- 이중 지지된 구동 샤프트
높은 힘 모멘트 흡수 - 구동 플랜지
단부 스토퍼 및 큰 센터 보어를 갖고 대형으로 사이즈 설계된 구동 플랜지(SB 150) - 힘 전달
안정적인 기어 휠 세트 신뢰할 수 있고 수명이 길며 정밀함 - 위치 조회
인덕티브 근접 스위치를 통한 0° 및 90° (또는 180°) 끝 위치 조회 회전 가능한 스위칭 캠에서 설정 가능 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 스로틀 나사 이음부
속도 조절을 위함(공금 물품에 포함) - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 특허성이 있는 통합된 완충기
조절 가능한 끝 위치 댐핑
분류기
시리즈 VEE9200
- 분당 250 사이클
더 빨리 작동해야한다면 이 유닛을 지나치지 마십시오. 부분 출력이 증가시키고 단가가 줄일 수 있습니다! - 펄스 제어를 통한 에너지 절약
플런저 회수 및 삽입 시에만 짧게 전류 공급이 필요합니다. 끝 위치에서는 에너지가 필요하지 않습니다. - 플러그 앤 플레이
통합 제어와 2 위치 조회로 설치 및 프로그래밍 복잡성을 최소로 감소시키십시오.
축균형 보정
시리즈 XYR1000
- 균형보정력 및 스트로크 조정가능
조정 나사를 이용하여 균형보정의 특성을 단시간내에 적합하게 조절할 수 있습니다 - 평면적 조립
극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능 - 중심 및 편심 고정가능
요구 사항에 따라, 균형보정의 위치를 클램핑하거나 중심에 로크할 수 있습니다. 최적 공정를 위한 도움
- 피스톤 위치 문의
자기 필드 센서통해 부품으로 구입가능 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 EN ISO 9409-1 부품회로 최소 제작 높이 - 균형보정력
조정 나사를 이용하여 조정가능 - 균형보정 스트로크
무한가변 조정가능(설계 크기 1063부터) - 로킹 피스톤
테이퍼 피스톤 통해 중심으로 - 편심성 클램핑
마찰력이 있는 공압 피스톤으로 - 선형 가이드
최대 힘 및 모멘트 수용용 - 균형보정 판
XY 방향의 위치오류 균형보정용