GEH6180IL-03-A
Discontinued model

이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.
큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL
기술 데이터
| 조당 스트로크, 조절 가능 | 80 [mm] |
| 정격 파지력 | 1800 [N] |
| 자동 정지 | 기계식 |
| 제어 | IO-Link |
| 드라이브 | BLDC 모터 |
| 최소 파지력 | 150 [N] |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 1 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 160 [mm] |
| 그리퍼 조당 위치 설정 속도 최대 | 50 [mm/s] |
| 반복정밀도 +/- | 0.1 [mm] |
| 작동 온도 | 5 ... +50 [°C] |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
| 무게 | 2.6 [kg] |
장점 세부 정보

- 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 구동
브러시리스 DC 서보 모터 - 랙 앤 피니언 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 헬리컬 기어 - 웜 기어
전력 강하 시 자동 정지 (버전 -03 만) - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
표준화된 커넥터