GM16D

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

2-Backen-Winkelgreifer
Serie GM

Persönliche Daten
Nachricht
Aufbau im Schnitt
  1. Befestigung und Positionierung
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  3. Energiezuführung
  4. Antrieb
    einfach oder (je nach Ausführung) doppelwirkender Pneumatikzylinder
  5. Integrierte Feder
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (bei einfachwirkendem Zylinder zur Rückstellung)
  6. Zwangsgeführtes Hebelgetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  7. Greiferbacke
    direkt bearbeitbar
  8. Blech (GM10)
    ermöglicht Parallelstellen der Backen für Nachbearbeitung