Expired model GG4072NC
2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GG4000
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 폐쇄 C
- IP64
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 밀폐 공기
부속품
장점 세부 정보
- 스트로크 조절 나사
연속 조절 가능한 개방 스트로크 - 탈착 가능한 센터 슬리브
개별 그리퍼 조 수용부 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 밀봉된 피벗점
극한 조건에서의 사용에 적합