Expired model GEP1406C
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GEP1406__SALL__AIN__V3.png)
2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP1400
장비/옵션
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP52
- 외부 그립
- 디지털 I/O
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP1400__SALL__AIN__V4_94e1762a69.png)
- 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 강제 가이드되는 캠 디스크
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 조당 6mm 스트로크를 갖는 버전의 싱글 스트로크 및 파워 스트로크 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 그리퍼 조
경화된 강철 개별 그리퍼 조 수용부 - 가이드
높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정밀한 T자형 홈 가이드 - 구동
전자 구동 모터 24 VDC - 위치 조회
스트로크 말단에 모터 전류 상승을 통해 측정 - 에너지 공급
표준화된 인터페이스 M8 원형 커넥터 신호 제어 라인(다이오드 없이 케이블만 사용하십시오.)