PHE14X15LSAK-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria High Energy
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym30 [J]
Prędkość uderzenia min.1.8 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.3.5 [m/s]
GwintM14X1.5
Skok20 [mm]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym50000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego34 [J]
Stopień twardościMiękka
GłowicaZ głowicą z tworzywa sztucznego
LANG
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.3.5 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej20 [Nm]
Masa77 [g]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Siła powrotna min.7 [N]
Siła powrotna maks.11 [N]
Czas resetu max.0.4 [s]
ZabezpieczenieZgarniacz (NBR)
SeriaHigh Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak