Wyszukiwarka produktów z zakresu robotyki

Wyszukiwanie idealnego produktu w kilku krokach:

Dzięki prawie 2000 produktom w naszej ofercie z zakresu robotyki można znaleźć idealne rozwiązanie dla każdego zastosowania. Abyśmy mogli szybko i łatwo zaoferować odpowiednie komponenty, wystarczy podanie kilku informacji o danym zastosowaniu i dodanie pożądanego rezultatu do naszego koszyka zapytań. W ten sposób możemy jak najlepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, a nasi eksperci ds. produktów mogą jak najszybciej skontaktować się z klientem, aby przedstawić mu skuteczne rozwiązanie.

ZALETY

  • Szybki i łatwy wybór chwytaków i akcesoriów. Inteligentne wyszukiwanie obejmujące najważniejsze kryteria wyboru bardzo szybko prowadzi do dobrze uzasadnionych propozycji wyboru.
  • Wygodny przegląd zapewnia kompleksowe wyniki. Spośród wielu różnych chwytaków (wraz z akcesoriami) użytkownik może w bardzo wygodny sposób wybrać najbardziej odpowiadający mu model. Dla oferowanych produktów są równocześnie w przejrzysty sposób przedstawiane najważniejsze dane.
  • Ulepszony wybór dzięki filtrom. Dodatkowe filtry lub specyficzne dane dotyczące konkretnego zastosowania umożliwiają dodatkowe zawężenie zakresu wyszukiwania.
  • Doskonałe, mobilne rozwiązanie. Ponieważ wyszukiwarka produktów jest dostępna online, nie trzeba instalować żadnego oprogramowania.

Komponenty
0 Kołnierz robota
1 Moduł komunikacyjny dowiedz się więcej
2 Moduł szybkiej wymiany dowiedz się więcej o MATCH
3 Efektor końcowy z modułem szybkiej wymiany dowiedz się więcej o MATCH
4 Oprogramowanie dowiedz się więcej

​​​​​​​

Seria MATCH oferuje za pomocą standardowych interfejsów specyficznych dla danego robota elastyczną i szybką konfigurację zastosowania robota. Prosta konstrukcja pozwala również na dużą elastyczność w zakresie wykonywania różnych zadań przez jednego lub różne roboty. 

Komponenty
0 Kołnierz robota
1 Moduł komunikacyjny dowiedz się więcej
2 Adaptacja do kołnierza robota
3 Poziomy wielofunkcyjne dowiedz się więcej
4 Zmieniacz narzędzi dowiedz się więcej
5 Adaptacja efektora końcowego
6 Efektor końcowy dowiedz się więcej

Podczas konfigurowania komórki robota z konwencjonalnymi komponentami można wybrać z szerokiej gamy produktów dokładnie te komponenty, które są odpowiednie dla danego zastosowania klienta.
 

Dane osobowe
Firma
Kontakt
Wiadomość