Utworzenie rodzinnej, zarządzanej przez właścicieli firmy w miejscowości Rheinau-Freistett. Opracowywane tu produkty w dziedzinie automatyki i techniki manipulacyjnej szybko dokonują przełomu w historii spółki. Firma Zimmer GmbH dość szybko specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wysoce złożonych komponentów i rozwiązań systemowych dla renomowanych klientów OEM. Zaczynając od produkcji w garażu, szybko się rozwija, stając się typowym przykładem przedsiębiorstwa branży high tech. Dzisiaj jest zaliczana do wiodących producentów w swej branży. Na całym świecie doceniane są jej ustandaryzowane rozwiązania, które w postaci wysokiej jakości produktów używane są w budowie maszyn i urządzeń. Projektowanie, konstruowanie, produkcja i montaż elementów mechanicznych: spółka Zimmer GmbH Technische Werkstätten staje się znana jako kompetentny dostawca usług technicznych. Od ponad dziesięciu lat spółka jest również uznawana za ważnego dostawcę systemowego. Klientami są renomowane przedsiębiorstwa z branży budowy maszyn i urządzeń oraz przemysłu motoryzacyjnego.
Kamienie milowe na drodze ku Know-how Factory.
Początki: Garaż. Cel: Global Player
Amortyzatory przemysłowe z rodziny PowerStop pozwoliły na dalsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju produktów. Amortyzatory PowerStop wprowadzone na rynek w 1992 roku zawdzięczają swoje imponujące właściwości przebłyskowi innowacyjności ojca. Gdy wynalazca z Zimmer Group stanął przed wyzwaniem, jak wyeliminować wady konwencjonalnych amortyzatorów przemysłowych z otworami dławiącymi, opracował technologię rowka spiralnego, która umożliwia dławienie przepływu oleju w całkowicie nowy sposób.
Ta innowacyjna technologia, która od tego czasu jest wykorzystywana w amortyzatorach marki PowerStop, pozostawia w tyle wszystkie konkurencyjne produkty, wyróżniając się skutecznym tłumieniem drgań poruszających się mas i maksymalnym pochłanianiem energii przy niezwykle kompaktowych rozmiarach.
W 1994 roku ta młoda, lecz dynamicznie rozwijająca się firma, wprowadziła na rynek pierwsze elementy zaciskowe do prowadnic profilowych – serię hydrauliczną LKH oraz wersję pneumatyczną LK ze zintegrowanym wzmacniaczem ciśnienia. Mimo kompaktowej konstrukcji zapewniały one duże siły mocowania i dużą sztywność. Podobnie jak w przypadku dzisiejszych elementów, proces zaciskania odbywał się bez ruchu względnego, dzięki czemu na karetkę nie działały siły poprzeczne. Ponadto elementy zaciskowe mogły być sterowane i regulowane, a ich montaż był bardzo prosty.
Dzisiaj Zimmer Group jest liderem rynku i technologii w dziedzinie elementów zaciskowych i hamujących. Oferuje ponad 4000 wariantów do szyn profilowych i okrągłych, a także do różnych systemów prowadnic wszystkich producentów. Dostępne są rozwiązania sterowane ręcznie oraz z napędem pneumatycznym, elektrycznym lub hydraulicznym.
Do grupy dołącza jeden z wiodących na świecie dostawców pneumatycznych i elektrycznych komponentów i systemów manipulacyjnych. Sommer-automatic to specjalista w tej branży, z jasno określonymi priorytetami i bogatym portfolio w dziedzinie techniki manipulacyjnej. W tym samym czasie rozpoczyna się intensywna współpraca ze spółką Zimmer GmbH Technische Werkstätten. Owocem współpracy w dziedzinie zarządzania produktami, a także badań i rozwoju są różne innowacyjne rozwiązania.
Założenie firmy. Dziś firma należy do wiodących partnerów rozwojowych przemysłu meblarskiego i jest jedynym w swoim rodzaju partnerem w zakresie systemów amortyzacji oraz innowacyjnych systemów domykania, czyli tzw. systemów soft-close, które w międzyczasie podbiły także inne branże, w tym przemysł samochodowy. Do klientów przedsiębiorstwa należą niemal wszyscy wielcy producenci okuć i mebli. Pionierskie dokonania w dziedzinie rozwoju i konstrukcji urządzeń sprawiły, że przedsiębiorstwo cieszy się powodzeniem i uznaniem na całym świecie.
Powstanie firmy. Produkuje seryjne elementy z metalu, tworzyw sztucznych i elastomerów (formowanie proszków metali, formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych, technologia elastomerów oraz innowacyjna technologia MIM). Firma łączy wieloletnie doświadczenie, wysoką elastyczność i duży udział produkcji własnej. Kompetencje sięgające od opracowywania materiałów, poprzez samodzielną produkcję narzędzi i rozwój produktów, aż po samodzielną obróbkę końcową sprawiły, że spółka Zimmer Kunststofftechnik zdobyła wyjątkową pozycję na rynku.
Oddanie do użytku nowych hal produkcyjnych w Rheinau (10 500 m2).
W 2011 roku wybudowano kolejne budynki produkcyjne i biurowe o powierzchni 3800 m2 w celu zwiększenia możliwości firmy Zimmer GmbH.
Podjęcie decyzji o zaostrzeniu koncepcji strategicznej. W wyniku tego dwa osobne przedsiębiorstwa zostają połączone w ramach jednej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH). Spółki Zimmer GmbH Technische Werkstätten oraz Sommer-automatic GmbH łączą się pod nazwą Zimmer GmbH. Samodzielne spółki Zimmer GmbH Kunststofftechnik, Zimmer GmbH Daempfungssysteme oraz Benz GmbH w przyszłości utworzą wraz z Zimmer GmbH grupę kapitałową Zimmer Group. Pod jednym i tym samym szyldem, ale konsekwentniej niż dotąd, mają być rozwijane produkty należące do działów techniki manipulacyjnej, techniki liniowej, a także techniki amortyzatorów przemysłowych i amortyzatorów soft-close. Wspólny cel: wszystko od jednego producenta na globalny rynek. Zimmer Group od razu zaczyna funkcjonować jako KNOW-HOW FACTORY.
Mechatronizacja staje się coraz istotniejszym elementem technologii automatyzacji. Zimmer Group jako jeden z pionierów inteligentnych i elektronicznych chwytaków oferuje użytkownikom serii GEP2000 wiele możliwości, które są trudne do zrealizowania konwencjonalnymi metodami mechanicznymi. Seria GEP2000 wyróżnia się utrzymaniem siły chwytania nawet w stanie braku zasilania, co zapobiega przegrzaniu chwytaka. Nacisk kładziony jest na duży skok i swobodny wybór sterowania.
Firma Wöku GmbH Werkzeugbau und Kunststoffspritzguss z Ottersweier zostaje włączona wraz z 50 pracownikami do Zimmer Group.
Na rynku jest coraz więcej cobotów, czyli modeli robotów pozwalających na współpracę człowieka i robota (Human-Robot Collaboration). Zimmer Group jest jednym z pierwszych producentów na świecie, który wprowadził na rynek chwytaki obsługujące interfejs HRC. Ta innowacja została wyróżniona nagrodą w konkursie Handling Award 2015. Zimmer Group ma obecnie największy na świecie asortyment chwytaków HRC.
W lipcu 2016 roku firma Zimmer Group wbiła pierwszą przysłowiową łopatę pod rozbudowę hal produkcyjnych w zakładzie w Glockenloch. Stworzy to przestrzeń do dalszego rozwoju i około 50 nowych specjalistycznych stanowisk pracy w ciągu najbliższych 1–2 lat.
W zaledwie kilka tygodni od otrzymania czterech nagród IF DESIGN Award firma Zimmer Group ponownie zostaje wyróżniona renomowaną nagrodą Red Dot Product Design Award. Jury przyznało firmie Zimmer Group prestiżowy znak jakości aż sześciokrotnie w kategorii urządzeń przemysłowych, maszyn i automatyki.
Do licznych nagród i wyróżnień, jakie otrzymała firma Zimmer Group w 2019 roku, dołączyły także German Brand Award (branżowa nagroda dla marki), German Innovation Award (nagroda za innowacyjność ufundowana przez przemysł niemiecki) oraz Handling Award.
Firma Zimmer Group obchodzi jubileusz 40-lecia.
ZVS Techniek B.V. zmienia nazwę na Zimmer Group Benelux B.V. Od 2022 roku Zimmer Group Benelux B.V. jest częścią Zimmer Group jako spółka zależna. Z siedzibą w Zwolle w Holandii firma odpowiada za sieć dystrybucji w Holandii, Belgii i Luksemburgu, kontynuując w ten sposób globalną ekspansję firmy. Dzięki własnemu oddziałowi w krajach Beneluksu jesteśmy jeszcze bliżej naszych klientów, możemy szybciej reagować i dalej wzmacniać naszą obecność na lokalnym rynku.
W maju 2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowego przedstawicielstwa Zimmer Group w Bułgarii, Zimmer Group Bulgaria EOOD. Firma ma siedzibę w mieście Radomir, 50 kilometrów na południowy zachód od stolicy, Sofii. Nowy oddział umożliwia Zimmer Group bliższe relacje z klientami w Bułgarii i krajach sąsiednich oraz pomoże w dalszej globalnej ekspansji.
Korea:
Zimmer Group jest obecna w Korei od 2006 roku. Koreański rynek jest atrakcyjnym miejscem dla specjalistów w dziedzinie automatyzacji, których przyciągają tamtejsze gałęzie przemysłu, solidne środowisko i strategiczne globalne relacje. Zimmer Group Korea Ltd. działa niezależnie w Korei od 2024 roku, a celem jest bezpośrednia współpraca z producentami OEM i zwiększanie udziału w rynku w różnych sektorach.
Chiny:
Budowa nowej fabryki i założenie Zimmer Group China Ltd. stanowią również ważny kamień milowy dla wzrostu i rozwoju firmy. Fabryka Zimmer Group China Ltd. zajmuje powierzchnię 26 640 m², powierzchnia budynku fazy I wynosi 9911 m². Jintan, znana jako „błogosławiona ziemia na południe od Jangcy”, jest najmłodszą, najbardziej dynamiczną i najbardziej obiecującą dzielnicą Changzhou.
Indie:
Dzięki produkcji w Indiach i utworzeniu Zimmer Automation Ltd. Zimmer Group może dostosować swoje produkty do indywidualnych potrzeb klientów, a jednocześnie czerpać korzyści z korzystnego strategicznie położenia geograficznego. Ten krok nie tylko wzmacnia obecność marki w regionie, ale także podkreśla długoterminowe zaangażowanie Zimmer Group w działania na rzecz innowacyjności, rozwoju gospodarczego i dobrobytu w Indiach. Nowy zakład znajduje się w Pune, renomowanym ośrodku motoryzacyjnym i technologicznym, gdzie powierzchnię 4 hektarów. Pierwsza faza przewiduje ok. 1573 m² powierzchni produkcyjnej i 922 m² powierzchni biurowej, z możliwością późniejszej rozbudowy.
![[Translate to PL/PL:] [Translate to PL/PL:]](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_Schmuckbilder1_91789fc53a.jpg)







![[Translate to Polinisch:] [Translate to Polinisch:]](/fileadmin/_processed_/5/9/csm_DSC07946_0b9b5fe07d.jpg)