TECHNOLOGIA ELASTOMEROWA
ELASTYCZNOŚĆ OD SAMEGO POCZĄTKU
Zimmer Group wykorzystuje najnowocześniejsze procesy produkcyjne do wytwarzania zaawansowanych elementów z elastomerów, zwłaszcza elementów o złożonej geometrii. Kompleksowość elementów jest praktycznie nieograniczona. Dostarczamy praktycznie wszystko, co można wykonać metodą Transfer Moulding (TM) lub Injection Transfer Moulding, w tym części środkowe takie jak wkłady gwintowane, sprężyny oraz inne popularne części z tworzyw sztucznych lub metali.
NASZE KNOW-HOW – TWOJE KORZYŚCI
- Uszczelki specjalne i uszczelki seryjne od jednego producenta
- Szeroka gama elastomerów, takich jak NBR, silikon, EPDM, FPM, CR, TPU lub poliuretan
- Wszystkie wykonalne technicznie warianty stopnia twardości, kolorystyki lub zwiększonej odporności
- Możliwość realizacji najbardziej złożonych geometrii
- Elastyczność pod względem ilości produkcyjnych
- Różne wielkości komponentów
- Rozwój i doradztwo w zakresie optymalizacji geometrii
- Instalacja, montaż i testy funkcyjne

Proces formowania transferowego (TM)
W Zimmer Group stosujemy proces formowania transferowego do indywidualnej i małoseryjnej produkcji elementów elastomerowych. W tym procesie nieutwardzona mieszanka gumowa jest umieszczana w formie termicznej. Mieszanka ta jest następnie sieciowana (wulkanizowana) i staje się gotowym komponentem elastomerowym.
Proces formowania transferowego wtryskowego (ITM)
W przeciwieństwie do normalnego procesu TM, nieusieciowana mieszanka gumowa nie jest wprowadzana podczas seryjnej produkcji komponentów elastomerowych , ale jest wtryskiwana automatycznie.
Materiały
Kauczuk nitrylowy (NBR), silikon, kauczuk fluorowy (FPM), kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) i poliuretan.
Zalety technologii elastomerowej w firmie ZIMMER:
- Uszczelki specjalne i uszczelki seryjne od jednego dostawcy
- Możliwość wykonywania najbardziej złożonych geometrii
- Elastyczność w zakresie ilości: możliwość produkcji pojedynczych uszczelek oraz małych i dużych serii
- Dowolność pod względem wielkości elementu: możliwość produkcji małych, średnich i dużych komponentów
- Rozwój i doradztwo w zakresie optymalizacji geometrii
- Instalacja, montaż i testy funkcyjne