Zarządzanie jakością
Firma Zimmer GmbH pracuje w oparciu o zintegrowany system zarządzania opracowany według norm DIN ISO 9001:2015 oraz DIN ISO 14001:2015.
Stosujemy również system zarządzania energią DIN ISO 50001.
Naszą najważniejszą zasadą zawsze pozostaje to, aby wspierać, poszerzać i stale utrzymywać potencjał jakościowy naszego przedsiębiorstwa i zadowolenie naszych klientów.
Zarządzanie jakością nie ogranicza się tylko do jakości produktów, ale ma tworzyć ramy dla kompleksowego systemu, w którym swoje miejsce znajdują wszystkie pozostałe elementy organizacyjne, a także wymagania natury wewnętrznej i zewnętrznej.
Zarządzanie środowiskiem uwzględnia i minimalizuje wpływ naszego przedsiębiorstwa na środowisko.
Państwa partner do rozmowy
o wszystkim, co dotyczy jakości:
Michael Hoch
kierownik działu zarządzania jakością
T +49 7844 9138-5670
F +49 7844 9138-35670
michael.hoch@zimmer-group.de