PHE22X15LMDD-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria High Energy
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym75 [J]
Prędkość uderzenia min.0.8 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.2.2 [m/s]
GwintM22X1.5
Skok25 [mm]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym90000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego125 [J]
Stopień twardościŚredni
Głowicabez głowicy krótkie tłoczysko
LANG
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.10 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej40 [Nm]
Masa200 [g]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Siła powrotna min.16 [N]
Siła powrotna maks.26 [N]
Czas resetu max.0.5 [s]
ZabezpieczenieBez zabezpieczenia
SeriaHigh Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak