PHE27X15LMAE-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria High Energy
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym210 [J]
Prędkość uderzenia min.0.8 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.2.2 [m/s]
GwintM27X1.5
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym120000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego330 [J]
Głowicabez głowicy z długim tłoczyskiem
LANG
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.17 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej60 [Nm]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Siła powrotna min.26 [N]
Siła powrotna maks.45 [N]
Czas resetu max.0.6 [s]
ZabezpieczenieZgarniacz (NBR)
SeriaHigh Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak