PHE33X15LHFS-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria High Energy
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym400 [J]
Prędkość uderzenia min.0.1 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.1.2 [m/s]
GwintM33X1.5
Skok50 [mm]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym140000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego800 [J]
Stopień twardościTwarda
GłowicaZ głowicą stalową
LANG
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.30 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej80 [Nm]
Masa860 [g]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Siła powrotna min.40 [N]
Siła powrotna maks.65 [N]
Czas resetu max.0.8 [s]
ZabezpieczeniePodkładka filcowa
SeriaHigh Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak