PHE36X15NWAD-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria High Energy
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym280 [J]
Prędkość uderzenia min.3.0 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.5.0 [m/s]
GwintM36X1.5
Skok30 [mm]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym140000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego350 [J]
Stopień twardościSupersoft
Głowicabez głowicy krótkie tłoczysko
NORMAL
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.30 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej80 [Nm]
Masa760 [g]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Siła powrotna min.40 [N]
Siła powrotna maks.65 [N]
Czas resetu max.0.4 [s]
ZabezpieczenieZgarniacz (NBR)
SeriaHigh Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak