PME06X05NHAE-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria Mini Energy
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym1.8 [J]
Prędkość uderzenia min.0.1 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.1.2 [m/s]
GwintM6X0.5
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym5000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego1.8 [J]
Głowicabez głowicy z długim tłoczyskiem
NORMAL
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.0.5 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej2 [Nm]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Siła powrotna min.1.5 [N]
Siła powrotna maks.2.5 [N]
Czas resetu max.0.15 [s]
ZabezpieczenieZgarniacz (NBR)
SeriaMini Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak