PSE27X30NMFK-A
Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria Standard Energy
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 105 [J] |
Prędkość uderzenia min. | 0.8 [m/s] |
Prędkość uderzenia maks. | 2.2 [m/s] |
Gwint | M27X3.0 |
Skok | 25 [mm] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 120000 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 105 [J] |
Stopień twardości | Średni |
Głowica | Z głowicą z tworzywa sztucznego |
NORMAL | |
Kąt uderzenia maks. | 2 [°] |
Siła na ograniczniku stałym maks. | 17 [kN] |
Moment dokręcania nakrętki kontrującej | 30 [Nm] |
Masa | 340 [g] |
Materiał | Stal szlachetna |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Siła powrotna min. | 11 [N] |
Siła powrotna maks. | 26 [N] |
Czas resetu max. | 0.4 [s] |
Zabezpieczenie | Podkładka filcowa |
Seria | Standard Energy |
Dopuszczalny zakres temperatury | -10 ... +70 [°C] |
Z certyfikatem H1 | Tak |
Akcesoria