TPC-AA186X140M
Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Advanced
- Konstrukcja: Osiowa
- Stopnie twardości: 55D, 40D
- Pochłanianie energii na skok: 450–17810 J
- Stopień amortyzacji: do 65%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 7310 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 219300 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 10230 [J] |
Skok maks. | 144 [mm] |
Wysokość H przy skoku=0 | 186 [mm] |
Średnica przy skoku=0 | 140 [mm] |
Średnica przy skoku=maks. | 214 [mm] |
Liczba stopni | 2 |
Długość wkręcania E maks. | 16 [mm] |
Gwint | M16 |
Masa | 1596 [g] |
Kąt uderzenia maks. | 15 [°] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |