TPC-AA252X177M
Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Advanced
- Konstrukcja: Osiowa
- Stopnie twardości: 55D, 40D
- Pochłanianie energii na skok: 450–17810 J
- Stopień amortyzacji: do 65%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 12725 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 381750 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 17810 [J] |
Skok maks. | 198 [mm] |
Wysokość H przy skoku=0 | 252 [mm] |
Średnica przy skoku=0 | 177 [mm] |
Średnica przy skoku=maks. | 279 [mm] |
Liczba stopni | 2 |
Długość wkręcania E maks. | 20 [mm] |
Gwint | M20 |
Masa | 3161 [g] |
Kąt uderzenia maks. | 15 [°] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |