TPC-AA84X100M
Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Advanced
- Konstrukcja: Osiowa
- Stopnie twardości: 55D, 40D
- Pochłanianie energii na skok: 450–17810 J
- Stopień amortyzacji: do 65%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 1785 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 53550 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 2500 [J] |
Skok maks. | 59 [mm] |
Wysokość H przy skoku=0 | 84 [mm] |
Średnica przy skoku=0 | 100 [mm] |
Średnica przy skoku=maks. | 149 [mm] |
Liczba stopni | 1 |
Długość wkręcania E maks. | 12 [mm] |
Gwint | M12 |
Masa | 515 [g] |
Kąt uderzenia maks. | 15 [°] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |