TPC-AS18X21H

Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Standard

  • Konstrukcja: Osiowa
  • Stopnie twardości: 55D, 40D
  • Pochłanianie energii na skok: 0,3–2951 J
  • Stopień amortyzacji: do 75%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym10 [J]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym300 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego16 [J]
Skok maks.9 [mm]
Wysokość H przy skoku=018 [mm]
Średnica przy skoku=021 [mm]
Średnica przy skoku=maks.26 [mm]
Długość wkręcania E maks.5 [mm]
GwintM5
Masa6 [g]
Kąt uderzenia maks.15 [°]
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak