TPC-AS19X22H
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-HARD__SALL__AIN__V2_bdae9cf043.png)
Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Standard
- Konstrukcja: Osiowa
- Stopnie twardości: 55D, 40D
- Pochłanianie energii na skok: 0,3–2951 J
- Stopień amortyzacji: do 75%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 11.5 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 345 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 21 [J] |
Skok maks. | 9 [mm] |
Wysokość H przy skoku=0 | 19 [mm] |
Średnica przy skoku=0 | 22 [mm] |
Średnica przy skoku=maks. | 27 [mm] |
Długość wkręcania E maks. | 6 [mm] |
Gwint | M6 |
Masa | 9 [g] |
Kąt uderzenia maks. | 15 [°] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |