TPC-AS26X28H
Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Standard
- Konstrukcja: Osiowa
- Stopnie twardości: 55D, 40D
- Pochłanianie energii na skok: 0,3–2951 J
- Stopień amortyzacji: do 75%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 29 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 870 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 46 [J] |
Skok maks. | 12 [mm] |
Wysokość H przy skoku=0 | 26 [mm] |
Średnica przy skoku=0 | 28 [mm] |
Średnica przy skoku=maks. | 36 [mm] |
Długość wkręcania E maks. | 6 [mm] |
Gwint | M6 |
Masa | 15 [g] |
Kąt uderzenia maks. | 15 [°] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |