TPC-RS30X19H

Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Radial Standard

  • Konstrukcja: Osiowa
  • Stopnie twardości: 55D, 40D
  • Pochłanianie energii na skok: 1,2–427 J
  • Stopień amortyzacji: do 60%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym6 [J]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym180 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego18 [J]
Skok maks.19 [mm]
Wysokość H przy skoku=030 [mm]
Długość wkręcania E maks.5 [mm]
GwintM5
Masa11 [g]
Kąt uderzenia maks.30 [°]
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak