TPC-RS55X43M
Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Radial Standard
- Konstrukcja: Osiowa
- Stopnie twardości: 55D, 40D
- Pochłanianie energii na skok: 1,2–427 J
- Stopień amortyzacji: do 60%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 12 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 360 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 17 [J] |
Skok maks. | 43 [mm] |
Wysokość H przy skoku=0 | 55 [mm] |
Długość wkręcania E maks. | 5 [mm] |
Gwint | M5 |
Masa | 51 [g] |
Kąt uderzenia maks. | 30 [°] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |