TPC-RS67X46M
Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Radial Standard
- Konstrukcja: Osiowa
- Stopnie twardości: 55D, 40D
- Pochłanianie energii na skok: 1,2–427 J
- Stopień amortyzacji: do 60%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 34.5 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 1035 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 43 [J] |
Skok maks. | 46 [mm] |
Wysokość H przy skoku=0 | 67 [mm] |
Długość wkręcania E maks. | 6 [mm] |
Gwint | M6 |
Masa | 104 [g] |
Kąt uderzenia maks. | 30 [°] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |