TPC-RS77X82H
Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Radial Standard
- Konstrukcja: Osiowa
- Stopnie twardości: 55D, 40D
- Pochłanianie energii na skok: 1,2–427 J
- Stopień amortyzacji: do 60%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 228 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 6840 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 342 [J] |
Skok maks. | 50 [mm] |
Wysokość H przy skoku=0 | 77 [mm] |
Długość wkręcania E maks. | 8 [mm] |
Gwint | M8 |
Masa | 266 [g] |
Kąt uderzenia maks. | 30 [°] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |