MKR2000A
Seria MKR
- Rozwiązanie niezależne od producenta
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1000 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Wielkość wałka | 20 [mm] |
Kierunek montażu | od góry |
Moment utrzymujący | 10 [Nm] |
maks. długość mocowania | 38 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.49 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica okrągła
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
Dociskane do prowadnicy okrągłej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym