MKR3200A


Seria MKR

  • Rozwiązanie niezależne od producenta
    Do prowadnic okrągłych i wałkowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Dane techniczne
Siła utrzymująca1850 [N]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Wielkość wałka32 [mm]
Kierunek montażuod góry
Moment utrzymujący37 [Nm]
maks. długość mocowania49
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Ciśnienie robocze min.2 [bar]
Zgarniacz-
Masa2.2 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica okrągła
    Do prowadnic okrągłych i wałkowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    Dociskane do prowadnicy okrągłej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym